17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムプラハンマー用替ヘッド

通常単価(税別)
359461
税込単価
395507
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムプラハンマー用の替ヘッドです。【用途】・ゴムプラハンマー用替え頭【材質】・エラストマー樹...

詳細を確認
  • 材質1
    エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

頭径(mm)

最小発注数量
351-3688
4907587015273
11.850
30.6
1個
351-3718
4907587015280
18.200
34.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359
( 395 )
1日目
461
( 507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムプラハンマー用の替ヘッドです。
【用途】
・ゴムプラハンマー用替え頭
【材質】
・エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムプラハンマー用替ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムプラハンマー用替ヘッド
ハンマー用替ヘッド(丸)
ハンマー用替ヘッド(平)
ハンマー用替ハンドル
ショックレスハンマー替ヘッド
70用プラスチックハンマー替ヘッド
メーカーベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズオーエッチ工業ベッセル
通常価格359-562 -565 -2,026 -1,605 -746
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1エラストマー樹脂----樹脂製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト