17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボードカンナ120 V45

通常単価(税別)
5,8866,251特別価格
税込単価
6,4756,876特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃はカッター替刃大(L型替刃)を半分に折って使用します・フッ素コーティング加工で従来の木製ボ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 刃幅 (mm)
    18
  • セット内容・付属品
    L型替刃1枚付、刃折り器付

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
120
4975364058157
149-4951
130
1個
180
4975364058164
149-4950
190.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8863,312
( 3,643 )
1日目
6,2513,605
( 3,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃はカッター替刃大(L型替刃)を半分に折って使用します
・フッ素コーティング加工で従来の木製ボードカンナに比べ3倍※の滑りの良さを実現しました
・※従来比
・取付け角度は30°で従来の取付け角度60°の製品に比べ1.5倍の切れ味です
・耐久性の高いアルミダイカストボディです
・4段階で面取り幅を選べる調整板機構です
・折った替刃を3枚まで内蔵可能です
・L型替刃1枚付です
・刃折り器付です
【用途】
・石膏ボード用面取り研削ツール
【材質】
・本体:アルミダイカスト

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードカンナ120 V45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードカンナ120 V45
アラカンスティック
ボードヤスリ
タジマ ヤスリホルダー75
アルミワンタッチサンダー
ペーパーヤスリホルダー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山TJMデザインタジマツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,886-1,2972,669 -3,1022,810340
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター-----
本体・替刃本体-----
-----
材質1本体:アルミダイカスト-----
刃幅(mm)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト