17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールグルーバー用パーツ

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:1日目

【特長】・ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです

  • 品名
    ピン
  • トラスココード
    788-3340
  • JANコード
    0095691552228
  • 質量(g)
    9.000
  • 適合機種
    918-I

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

55222R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55222Rの仕様・寸法情報

品名
ピン
トラスココード
788-3340
JANコード
0095691552228
質量(g)
9.000
適合機種
918-I
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55222R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールグルーバー用パーツの型番55222Rのページです。 型番55222Rに関する仕様情報を記載しております。
ロールグルーバー用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールグルーバー用パーツ
パイプマシン用パーツ
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
チェーザ(ねじ用)
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
メーカーリジッドレッキス工業アサダアサダレッキス工業レッキス工業
通常価格2672,56121,17610,811 -3,38724,667 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目50日目19日目
品名ピン-----
トラスココード788-3340-----
JANコード0095691552228-----
質量(g)9.000-----
適合機種918-I-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト