17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニューフランス落

通常単価(税別)
1,1001,700
税込単価
1,2101,870
通常出荷日:1日目

【特長】・扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。【用途】・木製扉の固定に。【材質】・ス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

L(mm)

P1(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

P(mm)

最小発注数量
150
-
4531588023465
98.200
251-9052
167
-
1個
300
14
4531588023687
175.700
251-9051
317
106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
【用途】
・木製扉の固定に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面仕上:ヘアライン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューフランス落のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューフランス落
新型強力丸落し S-545-150
新型丸棒ラッチ
新型強力丸落し
460 フランス落
460H フランス落
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社ベストベスト
通常価格1,100-2,8912,071 -2,4897,887 -32,848 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
W(mm)22.5393339--
材質1ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)---
材質2表面仕上:ヘアライン表面仕上:ヘアライン表面仕上げ:ヘアライン---
D1(mm)Φ8-----
L1(mm)29-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト