17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)

通常単価(税別)
6712,490
税込単価
7382,739
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所で使いやすい短軸仕様です。・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。・傾き角度は...

詳細を確認

    ご注意

    • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
    • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    対辺寸法(mm)

    質量(g)

    材質1

    首下寸法(mm)

    全長(mm)

    最小発注数量
    4907587025043
    167-6879
    1.5
    1.000
    軸:ビット材
    4
    80.5
    1個
    4907587025050
    167-6868
    2
    2.000
    軸:ビット材
    5
    97
    1個
    4907587025067
    167-6874
    2.5
    7.000
    軸:ビット材
    6
    112.5
    1個
    4907587025074
    167-6863
    3
    8.000
    軸:ビット材
    8
    129
    1個
    4907587025081
    167-6869
    4
    16.000
    軸:ビット材
    9
    146
    1個
    4907587025098
    167-6886
    5
    28.000
    軸:ビット材
    11
    165
    1個
    4907587025104
    167-6909
    6
    46.000
    軸:ビット材
    13
    186
    1個
    4907587025111
    167-6864
    8
    92.000
    軸:ビット材
    14
    208
    1個
    4907587025128
    167-6852
    10
    161.000
    軸:ビット材
    19
    234
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    671
    ( 738 )
    1日目
    826
    ( 909 )
    1日目
    865
    ( 952 )
    1日目
    929
    ( 1,022 )
    1日目
    942
    ( 1,036 )
    1日目
    1,084
    ( 1,192 )
    1日目
    1,381
    ( 1,519 )
    1日目
    1,716
    ( 1,888 )
    1日目
    2,490
    ( 2,739 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所で使いやすい短軸仕様です。
    ・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
    ・傾き角度は最大38°(設計値)です。
    ・レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。
    ・ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。
    ・ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。
    ・永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)
    ・指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    ・マグネット付です。
    【用途】
    ・各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
    【材質】
    ・軸:ビット材

    ご注意

    • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
    • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)
    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)
    本締めボールポイントレンチ短軸仕様
    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット
    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)
    本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格671-658 -671 -6,400684 -7,747
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト