ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トイレの音消し センサーサウンド 水の音

通常単価(税別)
2,432
税込単価
2,675

【特長】・手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します・音の途中でもう...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    21
  • 長さ(mm)
    100
  • 品名
    TLS2
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4943125711832
  • 質量(g)
    86.000
  • トラスココード
    520-4570
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

TLS2
解除
    数量:

    TLS2の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    21
    長さ(mm)
    100
    品名
    TLS2
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4943125711832
    質量(g)
    86.000
    トラスココード
    520-4570
    材質1
    ABS樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TLS2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,432
    ( 2,675 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します
    ・音の途中でもう一度手をかざすと止まります
    ・※音は流水音に鳥のさえずりが重なります
    ・無駄な流水を少なくし、節水できます
    【用途】
    ・トイレの音消しに
    ・ご家庭やオフィス、店舗使用に
    ・仮設トイレなどの公共の場に
    【材質】
    ・ABS樹脂
    ・本体
    ・取付プレート
    ・ネジ
    ・樹脂リブ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トイレの音消し センサーサウンド 水の音の型番TLS2のページです。 型番TLS2に関する仕様情報を記載しております。
    トイレの音消し センサーサウンド 水の音のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トイレの音消し センサーサウンド 水の音
    サウンドガード YHI-SDGD-910X1820
    フロッキーパッキン FP
    防音ブースキット アルミフレーム
    防音パネル Shizumare用内側グラスウール
    テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット
    メーカーリーベックス八幡ねじ杉田エース岐阜プラスチック工業トラスコ中山岐阜プラスチック工業
    通常価格2,43216,8001,503 -860,000 -22,244440,000 -
    通常出荷日1日目1日目5日目19日目1日目18日目
    厚さ(mm)21-----
    -----
    長さ(mm)100-----
    品名TLS2-----
    幅(mm)100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防音材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました