17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

通常単価(税別)
5,47537,198
税込単価
6,02340,918

【特長】・不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減し...

詳細情報を確認する
  • 刃数(枚)
    4
  • 先端角(°)
    90
  • 材質1
    高速度鋼(HSS)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

表面処理

シャンク径(mm)

先端径(mm)

全長(mm)

有効刃径(mm)

セット入数(本)

セット内容

最小発注数量
10
4007140390240
610-4016
RUnaTECコーティング
6.0
2.5
50
10.4
-
-
1個
22.000
4007140390257
610-4012
RUnaTECコーティング
8.0
2.8
56
12.4
-
-
1個
36
4007140390271
610-4013
RUnaTECコーティング
10.0
3.2
60
16.5
-
-
1個
41.000
4007140390295
610-4011
RUnaTECコーティング
10.0
3.5
63
20.5
-
-
1個
48
4007140390318
610-4015
RUnaTECコーティング
10.0
3.8
67
25.0
-
-
1個
74.000
4007140390325
610-4014
RUnaTECコーティング
12.0
4.2
71
31.0
-
-
1個
143.000
4007140390356
610-4010
-
-
-
-
-
5
6.3、10.4、16.5、20.5、25.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,475
( 6,023 )
19日目
6,535
( 7,189 )
19日目
7,613
( 8,374 )
19日目
9,415
( 10,357 )
19日目
11,365
( 12,502 )
19日目
13,985
( 15,384 )
19日目
37,198
( 40,918 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。
・極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。
・最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。
・自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。
・電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。
【材質】
・高速度鋼(HSS)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
カウンターシンク
ウォーターミルズ WM不等分割カウンターシンクセット C5、ZRN コーティング
4枚刃超硬面取りカッター GSCHM
メーカーRUKOインプラスインプラスWATER MILLSWATER MILLSギガ・セレクション
通常価格5,475-3,540 -11,180 -36,77439,5716,490 -
通常出荷日19日目3日目3日目4日目4日目3日目
刃数(枚)4-----
先端角(°)90-----
材質1高速度鋼(HSS)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト