ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブレードホース用アダプタ

型番:

BH90-3M-BRASS
解除
    数量:

    BH90-3M-BRASSの仕様・寸法情報

    種類
    標準
    接続部の種類
    めねじ取付用
    使用流体
    水 / 空気 / 油
    本体材質
    [銅合金] 真ちゅう
    ねじの種類
    R(管用テーパおねじ)
    ねじの呼び(inch)
    3/8
    相手側ホースサイズ (mm)
    9.0×15.0
    トラスココード
    777-9283
    JANコード
    4992338899172
    質量(g)
    106.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BH90-3M-BRASS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,342
    ( 2,576 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゼロスピルカプラ、SPカプラTypeAなどの、おねじ取付用カプラに取付可能なブレードホース用アダプタです。
    ・ホースバンドや取付工具等が不要です。
    ・「ゼロスピルカプラ」、SPカプラType Aなどの、おねじ取付用「カプラ」に取付可能なブレードホース用アダプタです。
    ・ホースバンドが不要でケガ等の危険性を低減。
    ・ナット部のホースの劣化が少なく増し締めが不要。
    ・独自のナット形状でホースの抜け荷重がアップ。
    ・ホースを根元まで差し込み、ナットを端部まで締め付けるだけでOK。
    ・一般的なブレードホース取付用継手に必要なインナーパーツが不要で、組み間違いがありません。
    【材質】
    ・本体:真鍮

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブレードホース用アダプタの型番BH90-3M-BRASSのページです。 型番BH90-3M-BRASSに関する仕様情報を記載しております。
    ブレードホース用アダプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブレードホース用アダプタ
    ブレードホース用アダプタ 真鍮
    ブレードホース用継手
    ブレードホース用アダプタ 4BH-120-BSBM
    ブレードホース用アダプタ 8BH-250-BSBM
    ブレードホース用ナットカップリングソケット
    メーカー日東工器日東工器トラスコ中山ヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリング
    通常価格2,3423,916 -831 -4,22612,00919,750
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    種類標準-----
    接続部の種類めねじ取付用-----
    使用流体水 / 空気 / 油-----
    本体材質真ちゅう-----
    ねじの種類R(管用テーパおねじ)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました