17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先)【1300個入り】

通常単価(税別)
8,7699,403特別価格
税込単価
9,64610,343特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます・ヘキサゴンパ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

ねじピッチ(mm)

六角穴対辺寸法(mm)

最小発注数量
4550414138081
263-8630
358.000
M4
0.7
2.0
1パック

1300個入り

4550414138098
263-8629
579.000
M5
0.8
2.5
1パック

1300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7697,811
( 8,592 )
11日目
9,4038,376
( 9,214 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先)
六角穴付止めねじ くぼみ先(スチール・ステンレス)
六角穴付 止めねじ くぼみ先
六角穴付止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ とがり先
メーカートラスコ中山八幡ねじSUNCOSUNCO藤本産業藤本産業
通常価格8,769-20 -213 -27 -335 -322 -
通常出荷日11日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
材質1クロムモリブデン鋼(SCM)-----
材質2表面処理:ユニクロメッキ仕上げ-----
強度区分45H-----
寸法(mm)L5-----
材質3容器材質:ダンボール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト