17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束バンド リピートタイプ【50~60個入り】

通常単価(税別)
6041,168
税込単価
6641,285
通常出荷日:1日目

【特長】・取り外しが自由にできて、ロックを外して繰り返し使える、結束バンドです。・手軽に使えて、強度が...

詳細を確認
  • 商品画像は2026000011691型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2026000011691
50.0
253-9563
1パック

50個入り

2026000011707
110.0
253-8018
1パック

50個入り

2026000011714
220.0
253-8023
1パック

50個入り

2026000011721
160.0
253-6443
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604
( 664 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目
1,168
( 1,285 )
1日目
1,066
( 1,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外しが自由にできて、ロックを外して繰り返し使える、結束バンドです。
・手軽に使えて、強度が高く、電気配線等のケーブルを束ねたり、部材の仮止めなどに使えて便利です。
・燃えにくいプラスチックの度合いを表しているUL規格難燃グレードが「UL94V-2」で、耐紫外線性、耐熱性に優れており屋内外で使用いただけます。
【材質】
・PA66(耐候性)

ご注意

  • 商品画像は2026000011691型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド リピートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド リピートタイプ
ステンレス結束バンド 4.6MM×200MM (10本入)
ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)
結束バンド
結束バンド
ナイロン結束バンド
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)CONVEXJAPPYトラスコ中山
通常価格604-8229611,207 -209 -171 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質1PA66(耐候性)ステンレスステンレス---

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト