ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースや配管、電線などの結束、固定に使用する結束バンドです。・耐候性、耐食性に優れたステンレ...

詳細を確認

型番:

2007000012482
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

2007000012482の仕様・寸法情報

JANコード
2007000012482
質量(g)
44
トラスココード
254-9024
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
2007000012482
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースや配管、電線などの結束、固定に使用する結束バンドです。
・耐候性、耐食性に優れたステンレス製で、屋外の使用に最適です。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)の型番2007000012482のページです。 型番2007000012482に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)
ステンレス結束バンド 4.6MM×200MM (10本入)
結束バンド リピートタイプ
結束バンド 300 x 4.6 mm 黒 T50I
ステンレス結束バンド
結束バンド 201mm x 4.6 mm 黒
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ヘラマンタイトンミスミヘラマンタイトン
通常価格961822604 -8,112892 -49,417
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目5日目
JANコード20070000124822007000012468----
質量(g)4432----
トラスココード254-9024252-5314----
材質1ステンレスステンレスPA66(耐候性)---

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト