17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

通常単価(税別)
1,0451,215
税込単価
1,1501,337

【特長】・最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます・(蒸気・ケトン...

詳細情報を確認する
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~220
  • 線径(mm)
    2
  • 材質1
    1種A ニトリルゴム(NBR)
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    内径(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    119.5
    5.500
    566-0685
    1個
    124.5
    5.600
    565-9129
    1個
    129.5
    5.800
    565-9147
    1個
    134.5
    6.300
    566-0669
    1個
    139.5
    6.500
    565-9150
    1個
    149.5
    7.000
    566-0651
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,045
    ( 1,150 )
    1日目
    1,045
    ( 1,150 )
    1日目
    1,175
    ( 1,293 )
    1日目
    1,189
    ( 1,308 )
    1日目
    1,189
    ( 1,308 )
    1日目
    1,215
    ( 1,337 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます
    ・(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    ・線径が細く、小型設計に適します
    ・運動用には推奨しません
    【用途】
    ・自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
    【材質】
    ・1種A ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
    JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
    JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)
    Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
    オーリング(固定用)
    AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)
    メーカー森清化工SUNCOSUNCO武蔵オイルシール工業エスコSUNCO
    通常価格1,045-34 -45 -13 -63 -1,040 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目〜
    使用温度範囲(℃)-15~220-----
    線径(mm)2-----
    材質11種A ニトリルゴム(NBR)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト