17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

抜差クリーンヒンジ 左用

通常単価(税別)
1,4002,200
税込単価
1,5402,420
通常出荷日:1日目

【特長】・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です【用途】・半導体機器・実験設備・医療機器等【材質】・S...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径(mm)

厚さ(mm)

取付方法

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
6.4
3
ねじ(別売)
75
53
146.500
206-3781
ステンレス(SUS)
1個
Φ3.2
2
-
50
32
41.500
206-3783
SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です
【用途】
・半導体機器・実験設備・医療機器等
【材質】
・SUS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差クリーンヒンジ 左用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜差クリーンヒンジ 左用
抜差クリーンヒンジ 右用
抜差クリーンヒンジ 右用
ワンタッチ取付スプリング蝶番
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
LAMP クリーンヒンジ HG-CV型
メーカー栃木屋栃木屋栃木屋栃木屋ミスミスガツネ工業
通常価格1,400-1,4002,20032017,0201,887 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじ穴数6664--
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト