ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

抜差クリーンヒンジ 右用

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540

【特長】・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です【用途】・半導体機器・実験設備...

詳細情報を確認する
  • ねじ穴数
    6
  • 穴径(mm)
    Φ3.2
  • 厚さ(mm)
    2
  • 全長(mm)
    50
  • 表面処理
    電解研磨
  • 幅(mm)
    32
  • 質量(g)
    41.500
  • トラスココード
    206-3784
  • 材質1
    SUS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TH-147-2R
解除
    数量:

    TH-147-2Rの仕様・寸法情報

    ねじ穴数
    6
    穴径(mm)
    Φ3.2
    厚さ(mm)
    2
    全長(mm)
    50
    表面処理
    電解研磨
    幅(mm)
    32
    質量(g)
    41.500
    トラスココード
    206-3784
    材質1
    SUS
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TH-147-2R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です
    【用途】
    ・半導体機器・実験設備・医療機器等
    【材質】
    ・SUS

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    抜差クリーンヒンジ 右用の型番TH-147-2Rのページです。 型番TH-147-2Rに関する仕様情報を記載しております。
    抜差クリーンヒンジ 右用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抜差クリーンヒンジ 右用
    抜差クリーンヒンジ 右用
    抜差クリーンヒンジ 左用
    ワンタッチ取付スプリング蝶番
    クリーンヒンジ 抜差し蝶番
    ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064
    メーカー栃木屋栃木屋栃木屋栃木屋ミスミタキゲン製造
    通常価格1,4002,2001,400 -32017,0207,920 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目9日目
    ねじ穴数6664--
    穴径(mm)Φ3.26.4-Φ6.2--
    厚さ(mm)23-6.5--
    全長(mm)5075-46--
    表面処理電解研磨電解研磨電解研磨---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト