ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クッションドリル(鉄工用)【3個入り】

通常単価(税別)
1,888
税込単価
2,077

【特長】・クッションドリル(鉄工用)の3本組です・芯振れ激減で高速穴あけができ...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    148-6783
  • JANコード
    4907587007773
  • セット内容(mm)
    2.8×3本
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    高速度鋼HSS(ハイス)鋼
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    94

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。

型番:

AMD3S-2.8
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    AMD3S-2.8の仕様・寸法情報

    トラスココード
    148-6783
    JANコード
    4907587007773
    セット内容(mm)
    2.8×3本
    質量(g)
    17.000
    材質1
    高速度鋼HSS(ハイス)鋼
    シャンク径(mm)
    6.35
    全長(mm)
    94
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AMD3S-2.8
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,888
    ( 2,077 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッションドリル(鉄工用)の3本組です
    ・芯振れ激減で高速穴あけができます
    ・食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です
    ・(効果を発揮する3.0mm以上に採用しています
    ・)
    ・高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します
    ・クッションドリルは、溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました
    ・(結合力を高めるため、1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しています
    ・)また、樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します
    ・ケッサクドリルは、先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工してますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます
    【用途】
    ・鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに
    【材質】
    ・高速度鋼HSS(ハイス)鋼

    ご注意

    • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    • 穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
    • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
    • インパクトドライバーでの衝撃を加えた使用はしないでください。
    • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分にご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クッションドリル(鉄工用)の型番AMD3S-2.8のページです。 型番AMD3S-2.8に関する仕様情報を記載しております。
    クッションドリル(鉄工用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クッションドリル(鉄工用)
    クッションドリル(鉄工用) セット品
    クッションドリル(鉄工用) 同サイズセット品
    ケッサクドリル(鉄工用)
    クッションドリル 鉄工用(3本組) No.AMD3S
    鉄工ドリル ETDシリーズ
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルトップ工業
    通常価格1,8884,612 -1,623 -1,612 -1,595 -906
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
    トラスココード148-6783-----
    JANコード4907587007773-----
    セット内容(mm)2.8×3本-----
    質量(g)17.000-----
    材質1高速度鋼HSS(ハイス)鋼高速度鋼HSS(ハイス)鋼高速度鋼HSS(ハイス)鋼高速度鋼(HSS)--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました