17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)

通常単価(税別)
1,0971,368
税込単価
1,2071,505
通常出荷日:1日目

【特長】・平らなワークに適しています。・垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。・ワークを地...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
22
8
160-6300
1.200
1個
27
9
160-6305
1.800
1個
32
10.4
160-7559
2.200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目
1,226
( 1,349 )
1日目
1,368
( 1,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平らなワークに適しています。
・垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。
・ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。
・クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
【材質】
・クロロプレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップ SC-2
サクションカップ SC-1
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)
サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)
メーカーPIABPIABSK-11SK-11エスコエスコ
通常価格1,097-1,278 -5,0403,05817,38617,465
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目2日目1日目
特性・用途真空-----
本体種類パッド単品パッド単品----
パット種類標準-----
取付方法アタッチメント式アタッチメント式----
材質ゴム系ゴム系----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト