17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムハンマー BHAG

通常単価(税別)
1,8922,432
税込単価
2,0812,675
通常出荷日:1日目

【特長】・打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです・グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久...

詳細を確認
  • 材質1
    頭部:ゴム
  • 材質2
    柄:ゴム
  • 材質3
    軸部(内部):グラスファイバー
  • 材質4
    軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

呼称

全長(mm)

頭径(mm)

頭長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4953488431094
336-3029
0.5ポンド
290
52
80
380.000
1個
4953488431100
336-3555
1.0ポンド
300
65
96
620.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,892
( 2,081 )
1日目
2,432
( 2,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです
・グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています
・握りやすく、滑りにくいグリップです
【用途】
・ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに
・リベット先端カシメなどの加工における打撃用
【材質】
・ヘッド部/グリップ:ゴム
・軸部(内部):グラスファイバー
・軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムハンマー BHAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムハンマー BHAG
ゴムハンマー(BHAG-15)
片手ハンマー(BHAH-10)
ネイルハンマー BHAN-05
ゴムハンマー
白ゴムハンマー
メーカーTONETONETONETONEオーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,892-3,1053,9053,1421,391 -1,841 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1頭部:ゴムヘッド部:ゴムヘッド部:スチール軸部(内部):グラスファイバー--
材質2柄:ゴムグリップ:ゴムグリップ:ゴム軸部(外部):樹脂--
材質3軸部(内部):グラスファイバー軸部(内部):グラスファイバー軸部(内部):グラスファイバー---
材質4軸部(外部):樹脂軸部(外部):樹脂軸部(外部):樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト