17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

通常単価(税別)
3,97111,671
税込単価
4,36812,838
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

許容荷重

(daN)

質量(g)

トラスココード

許容荷重(daN)

許容荷重(kgf)

車輪径D(mm)

車輪幅(mm)

取付ピッチX(mm)

取付穴径P(mm)

取付高H(mm)

取付座B(mm)

軸径d(mm)

取付ピッチY(mm)

取付座A(mm)

最小発注数量
80.01~140.00
117
630.0
667-0874
117
120
75
32
60×60
9.5
103
82
-
65×65
82
1個
140.01~220.00
176
1160.0
652-4132
176
180
100
35
70×70
10.5
144
100
12
82×82
100
1個
220.01~320.00
245
20500.0
652-4139
245
250
130
42
80×80
11.2
177
120
20
95×95
120
1個
220.01~320.00
294
2470.0
652-4129
294
300
150
45
80×80
11.2
198
120
20
100×100
120
1個
320.01~485.00
392
4280.0
667-0880
392
400
200
45
105×105
11.5
250
140
-
115×115
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,971
( 4,368 )
19日目
4,700
( 5,170 )
5日目
6,871
( 7,558 )
5日目
8,086
( 8,895 )
5日目
11,671
( 12,838 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
・中荷重用
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装
・車輪:スチールホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格3,971-3,229 -4,200 -4,671 -3,214 -3,943 -
通常出荷日5日目〜5日目〜19日目5日目〜5日目〜5日目〜
タイプ自在式固定式--自在式-
材質1金具:スチール金具:スチール金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装金具:スチール--
材質2金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装-金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装--
材質3車輪:スチールホイール、ウレタン車輪:スチールホイール、ウレタン-車輪:スチールホイール、ウレタン--

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト