17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

通常単価(税別)
3,2148,843
税込単価
3,5359,727
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

許容荷重

(daN)

質量(g)

トラスココード

材質1

許容荷重(daN)

許容荷重(kgf)

車輪径D(mm)

車輪幅(mm)

取付ピッチX(mm)

取付穴径P(mm)

取付高H(mm)

取付座B(mm)

取付ピッチY(mm)

取付座A(mm)

最小発注数量
35.01~80.00
78
-
580.0
667-0873
-
78
80
75
32
60×60
9.5
103
82
65×65
82
1個
80.01~140.00
127
1100.0
652-4128
金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装
127
130
100
35
70×70
10.5
144
100
82×82
100
1個
140.01~220.00
176
1970.0
652-4125
金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装
176
180
130
42
80×80
11.2
177
120
95×95
120
1個
140.01~220.00
196
2310.0
652-4136
金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装
196
200
150
45
80×80
11.2
198
120
100×100
120
1個
220.01~320.00
245
-
3740.0
667-0877
-
245
250
200
45
105×105
11.5
250
140
115×115
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,214
( 3,535 )
19日目
4,029
( 4,432 )
5日目
5,600
( 6,160 )
5日目
6,329
( 6,962 )
5日目
8,843
( 9,727 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
・中荷重用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格3,214-2,471 -3,943 -3,971 -3,429 -3,229 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜19日目5日目〜
タイプ自在式固定式-自在式固定式(シングルストッパー付)固定式

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト