17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

通常単価(税別)
4,67112,886
税込単価
5,13814,175

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るま...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装
  • 材質3
    車輪:スチールホイール、ウレタン
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    許容荷重【範囲選択】

    (daN)

    許容荷重

    (daN)

    タイプ

    質量(g)

    トラスココード

    許容荷重(daN)

    許容荷重(kgf)

    車輪径D(mm)

    車輪幅(mm)

    取付ピッチX(mm)

    取付穴径P(mm)

    取付高H(mm)

    取付座B(mm)

    取付ピッチY(mm)

    取付座A(mm)

    最小発注数量
    80.01~140.00
    117
    自在式(ダブルストッパー付)
    690.0
    667-0871
    117
    120
    75
    32
    60×60
    9.5
    103
    82
    65×65
    82
    1個
    140.01~220.00
    178
    自在式(ダブルストッパー付)
    1260.0
    652-4124
    178
    180
    100
    35
    70×70
    10.5
    144
    100
    82×82
    100
    1個
    220.01~320.00
    245
    自在式(ダブルストッパー付)
    2220.0
    652-4138
    245
    250
    130
    42
    80×80
    11.2
    177
    120
    95×95
    120
    1個
    220.01~320.00
    294
    自在式(ダブルストッパー付)
    2650.0
    652-4126
    294
    300
    150
    45
    80×80
    11.2
    198
    120
    100×100
    120
    1個
    320.01~485.00
    392
    自在式(ダブルストッパー付)
    4520.0
    667-0878
    392
    400
    200
    45
    105×105
    11.5
    250
    140
    115×115
    140
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,671
    ( 5,138 )
    19日目
    5,257
    ( 5,783 )
    5日目
    7,471
    ( 8,218 )
    5日目
    8,686
    ( 9,555 )
    5日目
    12,886
    ( 14,175 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
    ・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
    ・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
    ・中荷重用
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装
    ・車輪:スチールホイール、ウレタン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定ストッパー付
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付
    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定ストッパー付
    メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
    通常価格4,671-4,200 -3,971 -3,229 -3,943 -3,429 -
    通常出荷日5日目〜19日目5日目〜5日目〜5日目〜19日目
    材質1金具:スチール金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装金具:スチール金具:スチール--
    材質2金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装-金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装--
    材質3車輪:スチールホイール、ウレタン-車輪:スチールホイール、ウレタン車輪:スチールホイール、ウレタン--

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト