17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)

通常単価(税別)
2,83131,900
税込単価
3,11435,090

【特長】・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです・温度...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    金属保護部分:内外輪SUS304
  • 材質2
    シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
  • 厚さ(mm)
    4.5

ご注意

  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
未確定:候補が14型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    外径(mm)

    内径(mm)

    呼び径A

    呼び径B

    使用圧力(K)

    最小発注数量
    46.000
    115-2806
    57
    22
    15
    1/2
    10/20
    1個
    51.000
    115-2809
    62
    28
    20
    3/4
    10/20
    1個
    75.000
    115-2811
    74
    34
    25
    1
    10/20
    1個
    87.000
    115-2813
    84
    43
    32
    1 1/4
    10/20
    1個
    91.000
    115-2814
    89
    49
    40
    1 1/2
    10/20
    1個
    115.000
    115-2816
    104
    61
    50
    2
    10/20
    1個
    150.000
    115-2817
    124
    77
    65
    2 1/2
    10/20
    1個
    170.000
    115-2818
    134
    88
    80
    3
    10
    1個
    196.000
    115-2803
    159
    111
    100
    4
    10
    1個
    260.000
    115-2804
    190
    136
    125
    5
    10
    1個
    305.000
    115-2805
    220
    158
    150
    6
    10
    1個
    405.000
    115-2808
    270
    211
    200
    8
    10
    1個
    616.000
    115-2810
    332
    258
    250
    10
    10
    1個
    652.000
    115-2812
    377
    309
    300
    12
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,844
    ( 3,128 )
    1日目
    2,831
    ( 3,114 )
    1日目
    3,397
    ( 3,737 )
    1日目
    3,626
    ( 3,989 )
    1日目
    3,961
    ( 4,357 )
    1日目
    4,682
    ( 5,150 )
    1日目
    5,376
    ( 5,914 )
    1日目
    5,843
    ( 6,427 )
    1日目
    7,178
    ( 7,896 )
    1日目
    10,460
    ( 11,506 )
    19日目
    12,980
    ( 14,278 )
    19日目
    17,821
    ( 19,603 )
    19日目
    23,980
    ( 26,378 )
    19日目
    31,900
    ( 35,090 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです
    ・温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します
    ・ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です
    ・フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです
    【用途】
    ・一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所
    ・蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所
    ・特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分
    【材質】
    ・金属保護部分:内外輪SUS304
    ・シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材

    ご注意

    • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304
    グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400
    グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
    Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ
    Dパッキン(PTFE被覆)
    メーカーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコー
    通常価格2,831-1,923 -1,004 -7,993 -291 -9,426 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
    材質1金属保護部分:内外輪SUS304金属保護部分:外輪SUS304金属保護部分:外輪SS400--EPDMゴム
    材質2シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材--フッ素樹脂(PTFE)
    厚さ(mm)4.54.54.5-3-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト