17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

通常単価(税別)
2913,333
税込単価
3203,666
通常出荷日:1日目

【特長】・EPDMゴム単体を断面形状に加圧成形したガスケットです・打抜きゴムシートガスケットに比べてよ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

最小発注数量
27.000
115-2714
EPDMゴム
15
4
70
93
18
15
1/2
4
1個
29.000
115-2716
EPDMゴム
15
4
75
98
22
20
3/4
4
1個
45.000
115-2719
EPDMゴム
19
4
90
123
30
25
1
4
1個
53.000
115-2721
EPDMゴム
19
4
100
133
37
32
1 1/4
4
1個
54.000
115-2722
EPDMゴム
19
4
105
138
43
40
1 1/2
4
1個
67.000
115-2723
EPDMゴム
19
4
120
153
54
50
2
4
1個
83.000
115-2724
EPDMゴム
19
4
140
173
69
65
2 1/2
4
1個
87.000
115-2725
EPDMゴム
19
8
150
183
80
80
3
8
1個
105.000
115-2711
EPDMゴム
19
8
175
208
102
100
4
8
1個
138.000
115-2712
EPDMゴム
23
8
210
248
127
125
5
8
1個
174.000
115-2713
EPDMゴム
23
8
240
278
150
150
6
8
1個
214.000
115-2715
EPDMゴム
23
12
290
328
198
200
8
12
1個
306.000
115-2717
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
25
12
355
398
249
250
10
12
1個
338.000
115-2720
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
25
16
400
443
300
300
12
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
1日目
365
( 402 )
1日目
432
( 475 )
1日目
447
( 492 )
1日目
483
( 531 )
1日目
567
( 624 )
1日目
766
( 843 )
1日目
858
( 944 )
1日目
997
( 1,097 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目
1,824
( 2,006 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,825
( 3,108 )
1日目
3,333
( 3,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMゴム単体を断面形状に加圧成形したガスケットです
・打抜きゴムシートガスケットに比べてより低面圧で安定したシール性が得られます
・二重のOリング状の凹凸部分があり、低い面圧でも高いシール性能です
【用途】
・建築設備系配管・塩ビ配管など
【材質】
・EPDMゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400
Dパッキン(PTFE被覆)
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
メーカーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコー
通常価格291-1,923 -2,831 -1,004 -8,765 -7,993 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
厚さ(mm)34.54.54.5--
使用圧力(K)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト