17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304

  • 一部SALE 2025/12/31まで

【特長】・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです・温度...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    金属保護部分:外輪SUS304
  • 材質2
    シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
  • 厚さ(mm)
    4.5

ご注意

  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    外径(mm)

    内径(mm)

    呼び径A

    呼び径B

    使用圧力(K)

    最小発注数量
    41.000
    115-2839
    57
    28
    15
    1/2
    10/20
    1個
    45.000
    115-2842
    62
    34
    20
    3/4
    10/20
    1個
    63.000
    115-2844
    74
    40
    25
    1
    10/20
    1個
    74.000
    115-2846
    84
    51
    32
    1 1/4
    10/20
    1個
    76.000
    115-2847
    89
    57
    40
    1 1/2
    10/20
    1個
    92.000
    115-2848
    104
    69
    50
    2
    10/20
    1個
    124.000
    115-2849
    124
    87
    65
    2 1/2
    10/20
    1個
    131.000
    115-2850
    134
    98
    80
    3
    10
    1個
    157.000
    115-2836
    159
    123
    100
    4
    10
    1個
    219.000
    115-2837
    190
    148
    125
    5
    10
    1個
    282.000
    115-2838
    220
    174
    150
    6
    10
    1個
    329.000
    115-2841
    270
    227
    200
    8
    10
    1個
    515.000
    115-2843
    332
    278
    250
    10
    10
    1個
    444.000
    115-2845
    377
    329
    300
    12
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,923
    ( 2,115 )
    1日目
    2,118
    ( 2,330 )
    1日目
    2,426
    ( 2,669 )
    1日目
    2,704
    ( 2,974 )
    1日目
    2,899
    ( 3,189 )
    1日目
    3,114
    ( 3,425 )
    1日目
    3,5493,191
    ( 3,510 )
    1日目
    4,0143,609
    ( 3,970 )
    1日目
    4,6574,187
    ( 4,606 )
    1日目
    4,620
    ( 5,082 )
    19日目
    5,401
    ( 5,941 )
    19日目
    7,921
    ( 8,713 )
    19日目
    9,141
    ( 10,055 )
    19日目
    10,521
    ( 11,573 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです
    ・温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します
    ・ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です
    ・フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです
    【用途】
    ・一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所
    ・蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所
    ・特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分
    【材質】
    ・金属保護部分:外輪SUS304
    ・シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材

    ご注意

    • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304
    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
    グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400
    Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ
    Dパッキン(PTFE被覆)
    グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
    メーカーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコー
    通常価格1,923-2,831 -1,004 -291 -9,426 -7,993 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
    材質1金属保護部分:外輪SUS304金属保護部分:内外輪SUS304金属保護部分:外輪SS400-EPDMゴム-
    材質2シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材-フッ素樹脂(PTFE)-
    厚さ(mm)4.54.54.53--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト