17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400

通常単価(税別)
1,0048,200
税込単価
1,1049,020
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです・温度変化に影響を受けにくいた...

詳細を確認
  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

使用圧力(K)

最小発注数量
46.000
115-2855
57
28
15
1/2
10/20
1個
46.000
115-2857
62
34
20
3/4
10/20
1個
65.000
115-2860
74
40
25
1
10/20
1個
74.000
115-2862
84
51
32
1 1/4
10/20
1個
77.000
115-2863
89
57
40
1 1/2
10/20
1個
99.000
115-2864
104
69
50
2
10/20
1個
129.000
115-2865
124
87
65
2 1/2
10/20
1個
135.000
115-2867
134
98
80
3
10
1個
157.000
115-2852
159
123
100
4
10
1個
213.000
115-2853
190
148
125
5
10
1個
280.000
115-2854
220
174
150
6
10
1個
329.000
115-2856
270
227
200
8
10
1個
509.000
115-2859
332
278
250
10
10
1個
520.000
115-2861
377
329
300
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004
( 1,104 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目
1,145
( 1,260 )
1日目
1,311
( 1,442 )
1日目
1,507
( 1,658 )
1日目
1,674
( 1,841 )
1日目
1,923
( 2,115 )
1日目
2,147
( 2,362 )
1日目
2,844
( 3,128 )
1日目
2,801
( 3,081 )
19日目
3,441
( 3,785 )
19日目
4,320
( 4,752 )
19日目
5,841
( 6,425 )
19日目
8,200
( 9,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです
・温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します
・ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です
・フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです
【用途】
・一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所
・蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所
・特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分
【材質】
・金属保護部分:外輪SS400
・シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材

ご注意

  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304
Dパッキン(PTFE被覆)
Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
メーカーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコー
通常価格1,004-2,831 -1,923 -9,426 -291 -7,993 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
材質1金属保護部分:外輪SS400金属保護部分:内外輪SUS304金属保護部分:外輪SUS304EPDMゴム--
材質2シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材フッ素樹脂(PTFE)--
厚さ(mm)4.54.54.5-3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト