17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)

通常単価(税別)
1,9382,817
税込単価
2,1323,099

【特長】・切り屑がカール状に巻きあがります・ホモ処理により、切削油の保持をし摩...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    高速度工具鋼(HSS)
  • 加工ねじ
    ウィットねじ
  • 食い付山数
    2.5山
  • 精度
    JIS2級
  • 表面処理
    ホモ処理

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

シャンク径(mm)

シャンク四角部(mm)

ねじ長さ(mm)

下穴径(mm)

呼び寸法

山数

全長(mm)

最小発注数量
4550414011988
255-9318
16.000
6.0
4.5
15
5.1
W1/4
20
62
1個
4550414011971
255-9319
14.000
5.5
4.5
13
3.8
W3/16
24
60
1個
4550414011995
255-9321
19.000
6.2
5.0
19
6.6
W5/16
18
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,106
( 2,317 )
1日目
1,938
( 2,132 )
1日目
2,817
( 3,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り屑がカール状に巻きあがります
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します
【用途】
・止まり穴加工用
【材質】
・被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金
・高速度工具鋼(HSS)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL
スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013
Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL
メーカートラスコ中山彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーグーリングオーエスジー
通常価格1,938-46,060 -38,410 -3,723 -2,3594,610 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜1日目19日目1日目
材質1高速度工具鋼(HSS)-----
加工ねじウィットねじ-----
食い付山数2.5山-----
精度JIS2級-----
表面処理ホモ処理-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト