17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TRUSCO 両頭ビット
トラスコ中山
パイプレンチ(スチール製)
MCCコーポレーション
ピンポンチ PP-02~PP-08
TONE

園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用替刃

通常単価(税別)
9,36113,255
税込単価
10,29714,581
通常出荷日:4日目

【材質】・刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

  • 材質1
    刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
330
330
4006457939128
123.000
149-3865
1個
400
400
4006457939524
231.000
149-3863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,361
( 10,297 )
4日目
13,255
( 14,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用替刃
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用刃
高枝用マルチ園芸ツール 延長竿
替刃式鋸“プラマーソー”替刃
プラマーソー替刃 マルチ型
290mm ヘーベル鋸 替刃(EA599EB用/10枚)
メーカーBergerBergerBerger河部精密工業河部精密工業エスコ
通常価格9,361-11,854 -20,5451,1594,2577,220
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
材質1刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)高強度アルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト