17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高枝用マルチ園芸ツール 延長竿

通常単価(税別)
20,54519,770
税込単価
22,60021,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮竿用の延長竿です【材質】・高強度アルミ

  • 全長(mm)
    1700
  • 品名
    延長竿
  • JANコード
    4006457750075
  • 質量(g)
    650.0
  • トラスココード
    149-3858
  • 材質1
    高強度アルミ

型番:

75007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75007の仕様・寸法情報

全長(mm)
1700
品名
延長竿
JANコード
4006457750075
質量(g)
650.0
トラスココード
149-3858
材質1
高強度アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
75007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,54519,770
( 21,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮竿用の延長竿です
【材質】
・高強度アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高枝用マルチ園芸ツール 延長竿の型番75007のページです。 型番75007に関する仕様情報を記載しております。
高枝用マルチ園芸ツール 延長竿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高枝用マルチ園芸ツール 延長竿
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用刃
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用替刃
モールダクト用マルチカッター
エアコン用ダクトカッター
配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
メーカーBergerBergerBerger未来工業トップ工業プロキッツ
通常価格20,54511,854 -9,361 -15,15715,5543,668
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
全長(mm)1700-----
品名延長竿-----
JANコード4006457750075-----
質量(g)650.0-----
トラスココード149-3858-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト