17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

三菱マテリアル・DCGT-FSF-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,4221,794
税込単価
1,5641,973
通常出荷日:3日目

【特長】・25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します・緩やかな突出しに...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
07
02(2.38)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.05
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
断続
07
02(2.38)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.05
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
3日目
1,422
( 1,564 )
3日目
1,524
( 1,676 )
3日目
1,422
( 1,564 )
3日目
1,422
( 1,564 )
3日目
1,524
( 1,676 )
3日目
1,422
( 1,564 )
3日目
1,524
( 1,676 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目
1,676
( 1,844 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します
・緩やかな突出しによる低抵抗設計
・切込みの変動に対応します
・インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DCGT-FSF-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・DCGT-FSF-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGT-FSF-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCGT-FSF-P・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-FS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,422-1,451 -1,195 -1,273 -1,465 -1,235 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト