17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

三菱マテリアル・WCMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8821,145
税込単価
9701,260
通常出荷日:3日目

先端コーティング技術と素材メーカーならではの超硬合金母材開発の融合により、ステンレス鋼の旋削加工に幅広...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.4
CVDコーティング
06
T3(3.97)
MC7125
10個
0.4
PVDコーティング
06
T3(3.97)
MP7135
10個
0.8
CVDコーティング
06
T3(3.97)
MC7125
10個
0.8
PVDコーティング
06
T3(3.97)
MP7135
10個
0.2
CVDコーティング
02
01(1.59)
MC7125
10個
0.2
PVDコーティング
02
01(1.59)
MP7135
10個
0.4
CVDコーティング
02
01(1.59)
MC7125
10個
0.4
PVDコーティング
02
01(1.59)
MP7135
10個
0.2
CVDコーティング
04
02(2.38)
MC7125
10個
0.2
PVDコーティング
04
02(2.38)
MP7135
10個
0.4
CVDコーティング
04
02(2.38)
MC7125
10個
0.4
PVDコーティング
04
02(2.38)
MP7135
10個
0.2
CVDコーティング
L3
02(2.38)
MC7125
10個
0.2
PVDコーティング
L3
02(2.38)
MP7135
10個
0.4
CVDコーティング
L3
02(2.38)
MC7125
10個
0.4
PVDコーティング
L3
02(2.38)
MP7135
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,145
( 1,260 )
3日目
1,145
( 1,260 )
3日目
1,145
( 1,260 )
3日目
1,145
( 1,260 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目
882
( 970 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端コーティング技術と素材メーカーならではの超硬合金母材開発の融合により、ステンレス鋼の旋削加工に幅広く使用できる材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・WCMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・WCMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WCMT-MP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格882-882 -670 -713 -713 -985 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)P(鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト