17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バーカット Aタイプ

バーカット Aタイプ
通常単価(税別)
2,16942,352特別価格
税込単価
2,38646,587特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に最適なブラシです。【特長】・ドアの寸法に応じて簡単にハ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番ブラシ長さ重量フレーム
材質線径形状毛丈材質高さ厚み
BF7-A2 1Mポリプロピレン0.2mm波線40mm1m140gポリエチレン6.5mm7mm
BF7-A2 25M5m700g
BF7-A2 5M25m3500g

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
1000
1個
5000
1個
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169
( 2,386 )
3日目
8,974
( 9,871 )
3日目
42,35238,273
( 42,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に最適なブラシです。
【特長】
・ドアの寸法に応じて簡単にハサミで切断できます。
【仕様】
・ブラシ材質:ポリプロピレン
・ブラシ線径:0.2mm
・ブラシ色:黒
・ブラシ形状:波線
・毛丈:40mm
・フレーム材質:ポリエチレン
・耐熱温度:80℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーカット Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーカット Aタイプ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
メーカーバーテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,169-2,970 -2,673 --3,641 --
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し-----
形状ブラシタイプ-----
毛材ポリプロピレン-----
毛丈(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト