ツール用品技術窓口
栄工舎
ハイヘリカルリーマ HHHR
栄工舎
通常価格(税別):4522円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
オーエスジー
通常価格(税別):1580円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D
通常価格(税別):7295円~
通常出荷日:1日目
MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):27000円~
通常出荷日:3日目
グーリング
NCスポッティングドリル 超硬 90° F723
グーリング
通常価格(税別):7361円~
通常出荷日:1日目 ~
岡崎精工
超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM(OKタフコート)
通常価格(税別):4155円~
通常出荷日:5日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1223円~
通常出荷日:在庫品1日目
リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および面取りの2つの加工...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,880円 ( 4,268円 ) | 3日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 3日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 3日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 5日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 3日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 5日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 3日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 3日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 3日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 3日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 3日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 3日目 |
13,310円 ( 14,641円 ) | 5日目 |
13,310円 ( 14,641円 ) | 3日目 |
13,310円 ( 14,641円 ) | 3日目 |
15,730円 ( 17,303円 ) | 3日目 |
15,730円 ( 17,303円 ) | 3日目 |
15,730円 ( 17,303円 ) | 3日目 |
リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および面取りの2つの加工を行うことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

彌満和製作所
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
5通常価格(税別):4,260円~

オーエスジー
リーディングドリル TIN-NC-LDS
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~