17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 全刃長タイプ

通常単価(税別)
2,9907,170
税込単価
3,2897,887
通常出荷日:5日目

【特長】・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル・R0.1~R3まで、全刃長タイプを...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
0.2
0.6
0.1
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.2
1
0.1
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.4
1.2
0.2
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.4
2
0.2
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.6
1.8
0.3
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.6
3
0.3
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.8
2.4
0.4
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.8
4
0.4
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1
3
0.5
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1
5
0.5
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1
10
0.5
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.3
0.9
0.15
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.3
1.5
0.15
4
50
±5
-0.01~0.01mm
9
1個
0.5
1.5
0.25
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.5
2.5
0.25
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
0.5
5
0.25
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1.5
4.5
0.75
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1.5
7.5
0.75
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
1.5
15
0.75
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
2
6
1
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
2
10
1
4
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
2
20
1
4
60
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
3
9
1.5
6
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
3
9
1.5
3
100
±10
-0.02~0.02mm
-
1個
3
15
1.5
6
60
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
4
12
2
6
50
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
4
12
2
4
120
±10
-0.02~0.02mm
-
1個
4
20
2
6
60
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
5
15
2.5
6
70
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
5
20
2.5
6
80
±10
-0.02~0.02mm
9
1個
6
18
3
6
80
±10
-0.02~0.02mm
-
1個
6
30
3
6
90
±10
-0.02~0.02mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
5日目
6,410
( 7,051 )
5日目
5,420
( 5,962 )
5日目
6,410
( 7,051 )
5日目
4,270
( 4,697 )
5日目
5,190
( 5,709 )
5日目
4,270
( 4,697 )
5日目
5,190
( 5,709 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目
3,660
( 4,026 )
5日目
7,020
( 7,722 )
5日目
4,970
( 5,467 )
5日目
5,490
( 6,039 )
5日目
3,660
( 4,026 )
5日目
4,430
( 4,873 )
5日目
5,490
( 6,039 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
7,170
( 7,887 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
7,170
( 7,887 )
5日目
4,120
( 4,532 )
5日目
5,940
( 6,534 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
4,120
( 4,532 )
5日目
7,170
( 7,887 )
5日目
5,340
( 5,874 )
5日目
4,810
( 5,291 )
5日目
6,400
( 7,040 )
5日目
5,040
( 5,544 )
5日目
6,410
( 7,051 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
・R0.1~R3まで、全刃長タイプを標準化
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 全刃長タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 全刃長タイプ
MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル
超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
メーカーギガ・セレクション日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)株洲工具
通常価格2,990-2,935 -6,912 -2,797 -8,169 -1,067 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト