17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 全刃長タイプ

通常単価(税別)
2,4507,630
税込単価
2,6958,393
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル・Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
0.2
0.6
4
45
9
1個
0.2
1
4
45
10
1個
0.3
0.9
4
45
9
1個
0.3
1.5
4
45
9
1個
0.4
1.2
4
45
9
1個
0.4
2
4
45
10
1個
0.5
1.5
4
45
9
1個
0.5
2.5
4
45
9
1個
0.5
5
4
45
9
1個
0.6
1.8
4
45
9
1個
0.6
3
4
45
9
1個
0.8
2.4
4
45
9
1個
0.8
4
4
45
9
1個
1
3
4
45
9
1個
1
5
4
50
9
1個
1
10
4
50
9
1個
1.5
4.5
4
45
9
1個
1.5
7.5
4
50
9
1個
1.5
15
4
60
9
1個
2
6
4
50
9
1個
2
10
4
50
9
1個
2
20
4
60
9
1個
3
9
6
50
9
1個
3
9
3
100
-
1個
3
15
6
60
9
1個
4
12
6
50
9
1個
4
12
4
120
-
1個
4
20
6
60
9
1個
5
15
6
70
9
1個
5
25
6
80
9
1個
6
18
6
80
-
1個
6
30
6
90
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
5日目
5,340
( 5,874 )
5日目
4,120
( 4,532 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
4,500
( 4,950 )
5日目
5,340
( 5,874 )
5日目
3,050
( 3,355 )
5日目
3,660
( 4,026 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
3,510
( 3,861 )
5日目
4,270
( 4,697 )
5日目
3,510
( 3,861 )
5日目
4,270
( 4,697 )
5日目
2,450
( 2,695 )
5日目
3,050
( 3,355 )
5日目
5,800
( 6,380 )
5日目
2,680
( 2,948 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
5,940
( 6,534 )
5日目
2,680
( 2,948 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
5,940
( 6,534 )
5日目
3,440
( 3,784 )
5日目
4,970
( 5,467 )
5日目
3,820
( 4,202 )
3日目
3,440
( 3,784 )
5日目
5,940
( 6,534 )
3日目
7,630
( 8,393 )
5日目
3,980
( 4,378 )
5日目
5,340
( 5,874 )
5日目
4,210
( 4,631 )
3日目
4,970
( 5,467 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
・Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプを標準化
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 全刃長タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 全刃長タイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラー/ロングシャンクタイプ
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
メーカーギガ・セレクションミスミミスミミスミ協和精工ミスミ
通常価格2,450----4,567 --
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝-平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト