17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ALUファイター 3枚刃超硬ラフィングエンドミル 非鉄金属加工用 RAUM340

通常単価(税別)
7,02056,270
税込単価
7,72261,897

【特長】・3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドミル・切削抵抗...

詳細情報を確認する
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    首径

    (mm)

    最小発注数量
    6
    13
    0.1
    24
    6
    60
    5.5
    1個
    6
    13
    0.1
    40
    6
    75
    5.5
    1個
    8
    20
    0.1
    28
    8
    64
    7.4
    1個
    8
    20
    0.1
    40
    8
    75
    7.4
    1個
    10
    22
    0.1
    35
    10
    75
    9.2
    1個
    10
    22
    0.1
    60
    10
    100
    9.2
    1個
    12
    26
    0.12
    40
    12
    75
    11
    1個
    12
    26
    0.12
    60
    12
    100
    11
    1個
    16
    32
    0.16
    40
    16
    90
    15
    1個
    16
    32
    0.16
    75
    16
    125
    15
    1個
    20
    40
    0.2
    50
    20
    100
    19
    1個
    20
    40
    0.2
    100
    20
    150
    19
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,020
    ( 7,722 )
    3日目
    7,260
    ( 7,986 )
    3日目
    8,960
    ( 9,856 )
    3日目
    9,440
    ( 10,384 )
    3日目
    11,860
    ( 13,046 )
    3日目
    13,920
    ( 15,312 )
    3日目
    17,550
    ( 19,305 )
    3日目
    19,970
    ( 21,967 )
    3日目
    27,960
    ( 30,756 )
    3日目
    33,880
    ( 37,268 )
    3日目
    39,330
    ( 43,263 )
    3日目
    56,270
    ( 61,897 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドミル
    ・切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない
    ・抜群の切り屑排出性
    ・コーナー部はR付きで、全て首逃がしタイプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ALUファイター 3枚刃超硬ラフィングエンドミル 非鉄金属加工用 RAUM340のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ALUファイター 3枚刃超硬ラフィングエンドミル 非鉄金属加工用 RAUM340
    超硬ラフィングエンドミル ムルティカット TIALN 2673AZ型
    VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S)
    超硬ラフィングエンドミル ムルティカット デュプレックス 2614AZ/2615AZ型
    SG-FAX ラフィングエンドミルレギュラレングスショート SGFRERS
    メーカーギガ・セレクションエムーゲ・フランケン三菱マテリアルエムーゲ・フランケン不二越
    通常価格7,020-21,035 -8,509 -21,515 -9,857 -
    通常出荷日3日目12日目1日目〜12日目1日目
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面側面 / 溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬ハイス
    被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
    ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用

    超硬ラフィングラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト