17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ ラジアスエンドミル NQUM440

通常単価(税別)
18,07068,730
税込単価
19,87775,603
通常出荷日:3日目

【特長】・非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現・外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
0.3
20
6
57
1個
6
13
0.5
20
6
57
1個
8
20
0.3
26
8
64
1個
8
20
0.5
26
8
64
1個
10
22
0.3
30
10
72
1個
10
22
0.5
30
10
72
1個
12
26
0.3
36
12
83
1個
12
26
0.5
36
12
83
1個
16
32
0.3
42
16
92
1個
16
32
0.5
42
16
92
1個
16
32
1
42
16
92
1個
16
32
2
42
16
92
1個
20
38
0.3
52
20
104
1個
20
38
0.5
52
20
104
1個
20
38
1
52
20
104
1個
20
38
2
52
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,070
( 19,877 )
3日目
18,070
( 19,877 )
3日目
21,120
( 23,232 )
3日目
21,120
( 23,232 )
3日目
22,750
( 25,025 )
3日目
22,750
( 25,025 )
3日目
28,920
( 31,812 )
3日目
28,920
( 31,812 )
3日目
44,170
( 48,587 )
3日目
44,170
( 48,587 )
3日目
44,170
( 48,587 )
3日目
44,170
( 48,587 )
3日目
68,730
( 75,603 )
3日目
68,730
( 75,603 )
3日目
68,730
( 75,603 )
3日目
68,730
( 75,603 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
・外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切り屑排出性、耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
・外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切り屑が短くなる
・不等分割、不等リードにより優れた防振性能
・きれいにポリッシュされた溝により、切り屑がスムーズに排出される

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ ラジアスエンドミル NQUM440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ ラジアスエンドミル NQUM440
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミル高機能タイプショート形
AE-TL-N 非鉄用 DLC超硬ラジアスエンドミル ロング形
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミル高機能タイプ立壁対応型
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ
メーカーギガ・セレクションオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミ
通常価格18,070-6,561 -5,686 -11,332 -3,402 --
通常出荷日3日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト