17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ スクエアエンドミル SQUM440

通常単価(税別)
16,24064,860
税込単価
17,86471,346
通常出荷日:3日目

【特長】・非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現・外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
20
6
57
1個
8
20
26
8
64
1個
10
22
30
10
72
1個
12
26
36
12
83
1個
16
32
42
16
92
1個
20
38
52
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,240
( 17,864 )
3日目
19,000
( 20,900 )
3日目
20,570
( 22,627 )
3日目
26,020
( 28,622 )
3日目
41,510
( 45,661 )
3日目
64,860
( 71,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
・外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切り屑排出性、耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
・外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切り屑が短くなる
・不等分割、不等リードにより優れた防振性能
・きれいにポリッシュされた溝により、切り屑がスムーズに排出される

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ スクエアエンドミル SQUM440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALUカッター 超硬非鉄金属用 内部給油タイプ スクエアエンドミル SQUM440
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 SAUM345
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440
3枚刃超硬Z軸加工可能 プランジエンドミル 非鉄金属加工用 SZAM345
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形
4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションオーエスジーギガ・セレクション
通常価格16,240-2,030 -2,550 -3,630 -4,539 -3,030 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目1日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコート鋼用非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト