17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345

通常単価(税別)
4,60051,190
税込単価
5,06056,309
通常出荷日:3日目

【特長】・3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル・ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
9
15
6
60
2.85
1個
4
12
20
6
70
3.8
1個
5
15
25
6
80
4.8
1個
6
16
30
6
80
5.8
1個
8
20
40
8
90
7.8
1個
10
22
50
10
100
9.8
1個
12
25
60
12
110
11.8
1個
16
40
80
16
125
15
1個
20
50
100
20
150
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
3日目
4,970
( 5,467 )
3日目
5,210
( 5,731 )
3日目
5,210
( 5,731 )
3日目
8,350
( 9,185 )
3日目
11,860
( 13,046 )
3日目
16,700
( 18,370 )
3日目
29,040
( 31,944 )
3日目
51,190
( 56,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
・ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
・シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
・有効長が長い首逃がしタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,600-2,900 -2,640 --2,000 -910 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)ノンコート鋼用

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト