17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 SWDM650/850

通常単価(税別)
5,09047,800
税込単価
5,59952,580
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル・非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
8
6
50
1個
4
6
11
6
50
1個
5
6
13
6
50
1個
6
6
20
6
60
1個
6
6
15
6
50
1個
8
6
20
8
64
1個
10
6
22
10
70
1個
12
6
25
12
75
1個
14
6
30
14
90
1個
16
8
30
16
90
1個
18
8
35
18
100
1個
20
8
38
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090
( 5,599 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
5,570
( 6,127 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
8,110
( 8,921 )
3日目
11,500
( 12,650 )
3日目
15,490
( 17,039 )
3日目
23,600
( 25,960 )
3日目
28,560
( 31,416 )
3日目
39,930
( 43,923 )
5日目
47,800
( 52,580 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
・非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応
・一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
・倒れの少ない精密仕上げ加工
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 SWDM650/850のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 SWDM650/850
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)
HMGCOAT 6枚刃 高硬度材加工用スクエアエンドミル HGS
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
メーカーギガ・セレクション京セラユニオンツール京セラタンガロイ株洲工具
通常価格5,090-7,740 -4,077 -7,740 -6,816 -1,664 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜2日目3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面側面 / 座繰り側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト