17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割 RCEM440

通常単価(税別)
5,72035,940
税込単価
6,29239,534
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル・不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
4
12
6
50
0.1
タイプ2
1個
5
13
6
50
0.1
タイプ2
1個
6
16
6
50
0.1
タイプ1
1個
7
18
8
64
0.1
タイプ2
1個
8
20
8
64
0.2
タイプ1
1個
8
24
8
64
0.2
タイプ1
1個
9
22
10
70
0.2
タイプ2
1個
10
25
10
70
0.2
タイプ1
1個
10
30
10
75
0.2
タイプ1
1個
10
25
8
90
0.2
タイプ3
1個
12
30
12
75
0.2
タイプ1
1個
12
36
12
83
0.2
タイプ1
1個
12
30
10
100
0.2
タイプ3
1個
14
32
14
90
0.3
タイプ1
1個
14
32
12
100
0.3
タイプ3
1個
16
32
16
90
0.3
タイプ1
1個
16
40
16
110
0.3
タイプ1
1個
18
38
18
100
0.3
タイプ1
1個
18
45
18
120
0.3
タイプ1
1個
18
38
16
100
0.3
タイプ3
1個
20
38
20
100
0.4
タイプ1
1個
20
50
20
125
0.4
タイプ1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,720
( 6,292 )
3日目
5,930
( 6,523 )
3日目
6,360
( 6,996 )
3日目
7,780
( 8,558 )
3日目
7,060
( 7,766 )
3日目
8,110
( 8,921 )
3日目
12,460
( 13,706 )
3日目
8,080
( 8,888 )
3日目
9,680
( 10,648 )
3日目
11,690
( 12,859 )
3日目
9,680
( 10,648 )
3日目
12,100
( 13,310 )
3日目
13,800
( 15,180 )
3日目
16,940
( 18,634 )
3日目
21,540
( 23,694 )
3日目
19,070
( 20,977 )
3日目
25,410
( 27,951 )
3日目
25,630
( 28,193 )
3日目
33,880
( 37,268 )
3日目
31,710
( 34,881 )
3日目
26,690
( 29,359 )
3日目
35,940
( 39,534 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
・不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
・ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減
・適度なコーナー部C面により欠損防止
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
・刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割 RCEM440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割 RCEM440
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
不等分割 4枚刃スクエアエンドミル 荒・仕上げコンビネーション SBF4U-C
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF
超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル(ファインピッチ) SRF4252
メーカーギガ・セレクションインプラスタンガロイ株洲工具タンガロイインプラス
通常価格5,720-4,860 -5,108 -2,571 -11,840 -6,100 -
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝側面側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト