17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235

通常単価(税別)
2,04010,170
税込単価
2,24411,187
通常出荷日:3日目

【特長】・2枚刃、35度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル・刃長は2.5Dから3Dのミディアム刃・高品位...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
45
1個
1.5
4.5
4
45
1個
2
6
4
45
1個
2.5
7.5
4
45
1個
3
9
6
45
1個
3.5
10.5
6
45
1個
4
12
6
50
1個
4.5
13.5
6
50
1個
5
15
6
55
1個
5.5
16.5
6
55
1個
6
18
6
60
1個
8
24
8
70
1個
10
25
10
75
1個
12
30
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
3日目
2,040
( 2,244 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
4,240
( 4,664 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目
4,670
( 5,137 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
4,670
( 5,137 )
3日目
3,820
( 4,202 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
7,630
( 8,393 )
3日目
10,170
( 11,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃、35度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
・刃長は2.5Dから3Dのミディアム刃
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形
ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
無限プレミアム リード35 エンドミル2枚刃 MXH235
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションダイジェット日進工具日進工具日進工具
通常価格2,040-2,550 -10,151 -10,266 -1,900 -2,400 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト