17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が251型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショートエンド刃付リーマ NCER-C

通常単価(税別)
7,25018,798
税込単価
7,97520,678
通常出荷日:1日目

【特長】・エンド刃付の為止まり穴加工が可能・耐摩耗、低摩擦耐性のコーティング採用・自動旋盤でも使用でき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が251型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

シャンク長

(mm)

最小発注数量
2.97
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
2.98
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
2.99
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
2.975
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
2.985
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
2.995
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.005
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.01
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.02
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.03
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.04
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.05
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.015
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.025
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.035
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.045
20
0.15
60
3mm
35
25
1個
3.1
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.2
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.3
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.4
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.5
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.6
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.7
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.8
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.9
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.97
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.98
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.99
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.975
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.985
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
3.995
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.005
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.01
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.02
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.03
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.04
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.05
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.015
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.025
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.035
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.045
20
0.2
60
3mm
20
40
1個
4.1
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.2
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.3
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.4
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.5
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.6
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.7
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.8
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.9
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.97
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.98
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.99
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.975
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.985
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
4.995
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
5
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
5.005
25
0.2
65
4mm
25
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
7,926
( 8,719 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
8,479
( 9,327 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,276
( 10,204 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目
9,706
( 10,677 )
1日目
10,690
( 11,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンド刃付の為止まり穴加工が可能
・耐摩耗、低摩擦耐性のコーティング採用
・自動旋盤でも使用できる様な短いストローク

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートエンド刃付リーマ NCER-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートエンド刃付リーマ NCER-C
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
CER 超硬エンド刃付リーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
超硬ショートエンド刃付リーマ CNCER-C
CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)
メーカー栄工舎栄工舎岡崎精工岡崎精工栄工舎岡崎精工
通常価格7,250-9,984 -8,266 -14,258 -7,065 -11,809 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目5日目1日目5日目
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用ノンコート
刃径公差(mm)0~+0.0050~+0.005m5m50~+0.005m5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト