17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カウンターシンク TiCN HD MAX

通常単価(税別)
5,00614,332
税込単価
5,50715,765
通常出荷日:3日目

【特長】・大洋ツール社独自の刃型によりバリを抑制・広いRポケットにより良好な切りくずの排出性・TiCN...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
6.3
5mm
45
6.3
1.7
1個
8.3
6mm
50
8.3
2.5
1個
10.4
6mm
50
10.4
3.5
1個
12.4
8mm
56
12.4
4.5
1個
16.5
8mm
60
16.5
4.7
1個
20.5
10mm
63
20.5
5
1個
25
10mm
67
25
5.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,006
( 5,507 )
3日目
5,760
( 6,336 )
3日目
6,309
( 6,940 )
3日目
6,858
( 7,544 )
3日目
8,229
( 9,052 )
3日目
10,286
( 11,315 )
3日目
14,332
( 15,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大洋ツール社独自の刃型によりバリを抑制
・広いRポケットにより良好な切りくずの排出性
・TiCNコーティングにより良好な仕上げ面と耐摩耗性の向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク TiCN HD MAXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク TiCN HD MAX
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー
エンドミル ハード1面達 SFSV形
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル
メーカー大洋ツールインプラス三菱マテリアル7 LEADERSダイジェットオーエスジー
通常価格5,006-4,280 -9,181 -4,524 -6,247 -6,726 -
通常出荷日3日目2日目2日目〜3日目1日目〜1日目〜
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝裏面取り
カウンターシンク×××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数323534
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト