17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が117型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HDS OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

通常単価(税別)
14,42642,780
税込単価
15,86947,058

鋼用オイルホール付バニシングドリル、センタリング+ドリル+リーマを一発加工!

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • 直径公差 (mm)
    0~+0.005
  • シンニング
    特殊
  • 工具材質(詳細)
    AH03
  • コーティング・表面処理(詳細)
    AGXコート
  • 被削材(詳細)
    ダクタイル鋳鉄FCD400~900・FCV(~250HB)、軟鋼・低炭素鋼S15C・SS400等(~180HB)、炭素鋼S45C・S50C等(~210HB)、合金鋼SCM435・440等(~30HRC)、特殊鋼・高硬度材SKD11・NAK55(~40HRC)
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    右刃右捩れ15
未確定:候補が117型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    有効加工深さ

    (mm)

    シャンク径公差

    (mm)

    最小発注数量
    4.5
    30
    75
    5
    18
    -0.008~0
    1個
    4.6
    30
    75
    5
    18.4
    -0.008~0
    1個
    4.7
    30
    75
    5
    18.8
    -0.008~0
    1個
    4.8
    30
    75
    5
    19.2
    -0.008~0
    1個
    4.9
    30
    75
    5
    19.6
    -0.008~0
    1個
    4.99
    32
    83
    6
    19.96
    -0.008~0
    1個
    4.995
    32
    83
    6
    19.98
    -0.008~0
    1個
    5
    32
    83
    6
    20
    -0.008~0
    1個
    5.005
    32
    83
    6
    20.02
    -0.008~0
    1個
    5.01
    32
    83
    6
    20.04
    -0.008~0
    1個
    5.015
    32
    83
    6
    20.06
    -0.008~0
    1個
    5.02
    32
    83
    6
    20.08
    -0.008~0
    1個
    5.1
    32
    83
    6
    20.4
    -0.008~0
    1個
    5.2
    32
    83
    6
    20.8
    -0.008~0
    1個
    5.3
    32
    83
    6
    21.2
    -0.008~0
    1個
    5.4
    32
    83
    6
    21.6
    -0.008~0
    1個
    5.5
    32
    83
    6
    22
    -0.008~0
    1個
    5.6
    36
    88
    6
    22.4
    -0.008~0
    1個
    5.7
    36
    88
    6
    22.8
    -0.008~0
    1個
    5.8
    36
    88
    6
    23.2
    -0.008~0
    1個
    5.9
    36
    88
    6
    23.6
    -0.008~0
    1個
    5.99
    36
    88
    7
    23.96
    -0.009~0
    1個
    5.995
    36
    88
    7
    23.98
    -0.009~0
    1個
    6
    36
    88
    7
    24
    -0.009~0
    1個
    6.005
    36
    88
    7
    24.02
    -0.009~0
    1個
    6.01
    36
    88
    7
    24.04
    -0.009~0
    1個
    6.015
    36
    88
    7
    24.06
    -0.009~0
    1個
    6.02
    36
    88
    7
    24.08
    -0.009~0
    1個
    6.1
    39
    93
    7
    24.4
    -0.009~0
    1個
    6.2
    39
    93
    7
    24.8
    -0.009~0
    1個
    6.3
    39
    93
    7
    25.2
    -0.009~0
    1個
    6.4
    39
    93
    7
    25.6
    -0.009~0
    1個
    6.5
    39
    93
    7
    26
    -0.009~0
    1個
    6.6
    42
    93
    7
    26.4
    -0.009~0
    1個
    6.7
    42
    93
    7
    26.8
    -0.009~0
    1個
    6.8
    42
    93
    7
    27.2
    -0.009~0
    1個
    6.9
    42
    93
    7
    27.6
    -0.009~0
    1個
    7
    42
    102
    8
    28
    -0.009~0
    1個
    7.1
    45
    102
    8
    28.4
    -0.009~0
    1個
    7.2
    45
    102
    8
    28.8
    -0.009~0
    1個
    7.3
    45
    102
    8
    29.2
    -0.009~0
    1個
    7.35
    45
    102
    8
    29.4
    -0.009~0
    1個
    7.4
    45
    102
    8
    29.6
    -0.009~0
    1個
    7.5
    45
    102
    8
    30
    -0.009~0
    1個
    7.6
    48
    102
    8
    30.4
    -0.009~0
    1個
    7.7
    48
    102
    8
    30.8
    -0.009~0
    1個
    7.8
    48
    102
    8
    31.2
    -0.009~0
    1個
    7.9
    48
    102
    8
    31.6
    -0.009~0
    1個
    7.99
    48
    102
    9
    31.96
    -0.009~0
    1個
    7.995
    48
    102
    9
    31.98
    -0.009~0
    1個
    8
    48
    102
    9
    32
    -0.009~0
    1個
    8.005
    48
    102
    9
    32.02
    -0.009~0
    1個
    8.01
    48
    102
    9
    32.04
    -0.009~0
    1個
    8.015
    48
    102
    9
    32.06
    -0.009~0
    1個
    8.02
    48
    102
    9
    32.08
    -0.009~0
    1個
    8.1
    51
    110
    9
    32.4
    -0.009~0
    1個
    8.2
    51
    110
    9
    32.8
    -0.009~0
    1個
    8.3
    51
    110
    9
    33.2
    -0.009~0
    1個
    8.4
    51
    110
    9
    33.6
    -0.009~0
    1個
    8.5
    51
    110
    9
    34
    -0.009~0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,426
    ( 15,869 )
    1日目
    14,426
    ( 15,869 )
    1日目
    14,426
    ( 15,869 )
    1日目
    14,426
    ( 15,869 )
    1日目
    14,426
    ( 15,869 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,069
    ( 16,576 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    15,998
    ( 17,598 )
    1日目
    15,998
    ( 17,598 )
    1日目
    15,998
    ( 17,598 )
    1日目
    15,998
    ( 17,598 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,140
    ( 18,854 )
    1日目
    17,926
    ( 19,719 )
    1日目
    17,926
    ( 19,719 )
    1日目
    17,926
    ( 19,719 )
    1日目
    17,926
    ( 19,719 )
    1日目
    17,926
    ( 19,719 )
    1日目
    18,212
    ( 20,033 )
    1日目
    18,212
    ( 20,033 )
    1日目
    18,212
    ( 20,033 )
    1日目
    18,212
    ( 20,033 )
    1日目
    19,498
    ( 21,448 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    20,783
    ( 22,861 )
    1日目
    21,140
    ( 23,254 )
    1日目
    21,140
    ( 23,254 )
    1日目
    21,140
    ( 23,254 )
    1日目
    21,140
    ( 23,254 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    22,569
    ( 24,826 )
    1日目
    23,069
    ( 25,376 )
    1日目
    23,069
    ( 25,376 )
    1日目
    23,069
    ( 25,376 )
    1日目
    23,069
    ( 25,376 )
    1日目
    23,069
    ( 25,376 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    鋼用オイルホール付バニシングドリル、センタリング+ドリル+リーマを一発加工!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HDS OH付鋼用ハイパーバニシングドリルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HDS OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A
    TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル レギュラー(オイルホール付)
    アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD
    アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD
    メーカーアサヒ工具岡崎精工岡崎精工ミスミMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
    通常価格14,426-4,711 -5,467 -5,800 -12,513 -11,190 -
    通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅アルミ / 銅
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
    油穴(オイルホール)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト