17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特別管理物質取扱作業場 標識

通常単価(税別)
2,599
税込単価
2,859
通常出荷日:6日目

特定化学物質障害予防規則関連の標識です。【仕様】・サイズ:300×600mm・材質:鉄板・形状など:明...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 形状
  • 材質(本体)詳細
    鉄板
  • 表示内容詳細
    特別管理物質取扱作業場
  • 取付仕様詳細
    穴4スミ(明治山)
  • 縱 (mm)
    300
  • JANコード
    4571181479917
  • トラスココード
    742-6593
  • 横(mm)
    600

型番:

815-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

815-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
形状
材質(本体)詳細
鉄板
表示内容詳細
特別管理物質取扱作業場
取付仕様詳細
穴4スミ(明治山)
縱(mm)
300
JANコード
4571181479917
トラスココード
742-6593
横(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
815-35815-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,599
( 2,859 )
6日目

詳細情報

基本情報

特定化学物質障害予防規則関連の標識です。
【仕様】
・サイズ:300×600mm
・材質:鉄板
・形状など:明治山、穴4スミ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特別管理物質取扱作業場 標識の型番815-35のページです。 型番815-35に関する仕様情報を記載しております。
特別管理物質取扱作業場 標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特別管理物質取扱作業場 標識
防犯用品 蛍光ステッカー 特別警戒実施中
電気関係標識 ステッカー製指名標識
フォーク・クレーン関係標識 十字ステッカー
船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,5991,4611,5961,2722,957771 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他
形状十字-
材質(本体)詳細鉄板蛍光ステッカーエコユニボードPVCステッカー蓄光ステッカー硬質プラスチック
表示内容詳細特別管理物質取扱作業場特別警戒実施中責任者電気取扱消火栓開/閉

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト