ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電子コンクリートカンナ PC5010CN

通常単価(税別)
46,980
税込単価
51,678
通常出荷日:3日目

【特長】・振動を低減、スーパージョイントシステム搭載・ハイパワー1400W

型番:

PC5010CN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC5010CNの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
電子コンクリートカンナ
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
外径(mm)
125
標準付属品
平S字型ダイヤモンドホイール(A-78156)・カップダイヤ用集じんカバー・ロックナットレンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC5010CNPC5010CN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,980
( 51,678 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を低減、スーパージョイントシステム搭載
・ハイパワー1400W

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子コンクリートカンナ PC5010CNの型番PC5010CNのページです。 型番PC5010CNに関する仕様情報を記載しております。
電子コンクリートカンナ PC5010CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子コンクリートカンナ PC5010CN
82ミリカンナ M194
トリマM373
コード式芝生バリカンMUM
曲面カンナ
電気カンナ 切削幅155mm/136mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格46,98019,33810,89013,400 -33,87852,278 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具--
商品タイプ電子コンクリートカンナ電気カンナトリマ芝生バリカン研磨式替刃式
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)156.15.30.91112
消費電力(W)14005805008010501140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト