17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20

通常単価(税別)
76,501
税込単価
84,151
通常出荷日:2日目

削り残しを削減できる高送り工具です。刃径プラスサイズ(>シャンク径)とボアタイプを追加しました。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • アーバ用ねじは付属しません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
内径インチサイズ
1個
内径ミリサイズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,501
( 84,151 )
2日目
76,501
( 84,151 )
2日目

詳細情報

基本情報

削り残しを削減できる高送り工具です。刃径プラスサイズ(>シャンク径)とボアタイプを追加しました。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • アーバ用ねじは付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
VPX300 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ(深切込み用)
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット三菱マテリアルダイジェット三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格76,50153,44646,852 -34,27066,000 -46,263
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプアーバー
刃径 D(φ)505250354040

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト