17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PROACT 布コロナマスカー

通常単価(税別)
148798
税込単価
163878
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

幅広いサイズ展開の布コロナマスカー。幅は300mm、2400mm、3300mm、3タイプがご用意してお...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コード仕様
4522831246281PROACT 布コロナマスカー 幅300mm×長さ25m テープ:グリーン フィルム:ナチュラル
4522831246298PROACT 布コロナマスカー 幅2400mm×長さ25m テープ:グリーン フィルム:ナチュラル
4522831246304PROACT 布コロナマスカー 幅3300mm×長さ25m テープ:グリーン フィルム:ナチュラル

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
300
65個
2400
15個
3300
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広いサイズ展開の布コロナマスカー。
幅は300mm、2400mm、3300mm、3タイプがご用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PROACT 布コロナマスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROACT 布コロナマスカー
不織布自動車養生カバー
ポリタンカルマスカー
ストロングマスカー
パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100
ポリエチマスカー
メーカーコーナンオリジナルナカシマ製品日東エルマテリアル日東エルマテリアルダイヤテックス日東エルマテリアル
通常価格148-3,536 -974 -628 -456 -735
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスカー塗装用養生シートマスカーマスカーマスカーマスカー
その他グレーイエロークラフトホワイトホワイト
材質(テープ)その他布テープマスキング布テープポリクロスマスキング
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン
テープ基材スフ布-----

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト