17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディ

通常単価(税別)
46,82257,680
税込単価
51,50463,448
通常出荷日:1日目

別売りのインサートはPMEN SS(ストレートシャンクタイプ)、BORE(ボアタイプ)、SF(ねじ込み...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
51.5
4
1個
61.5
4
1個
71.5
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,822
( 51,504 )
1日目
51,979
( 57,177 )
1日目
57,680
( 63,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

別売りのインサートはPMEN SS(ストレートシャンクタイプ)、BORE(ボアタイプ)、SF(ねじ込みタイプ)が共通で使用可能。
表面取りは45°または60°の加工が可能で、裏面取りは30°または45°の加工が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
面取り加工用カッタ ECP4400R形
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
平面加工用カッタ EME4400形
平面加工用カッタ EGD4400形
メーカーオーエスジーオーエスジータンガロイ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格46,822-46,822 -17,924 -97,503 -48,607 -58,732 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目1日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面 / 面取り面取り平面 / 側面 / その他平面 / 面取り平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
全長L/カッタ高さ(mm)404013040120115
最大切込み量ap(mm)76.834 / 844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト