17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PHOENIX 面取り用カッタ 適用インサート

通常単価(税別)
840949
税込単価
9241,044

【材種特長】・XP2040は強じんな超硬母材と耐チッピング性及び耐摩耗性に優れ...

詳細情報を確認する
  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 逃げ角
    その他
  • s (mm)
    3.18
  • コーナーR (mm)
    0.8
  • 寸法 内接円径IC (mm)
    9.52
  • 逃げ角詳細
    14°
  • 精度
    M
  • 穴形状
    一部円筒穴片面取(40~60°)
  • 主切り刃形状
    丸ホニーング
  • 勝手
    左右共用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    被削材

    材種

    ブレーカ記号

    最小発注数量
    鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
    XP2040
    GM
    10個
    鋼 / 鋳鉄
    XP3015
    GM
    10個
    非鉄金属
    CK010
    NM
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    949
    ( 1,044 )
    1日目
    949
    ( 1,044 )
    1日目
    840
    ( 924 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【材種特長】
    ・XP2040は強じんな超硬母材と耐チッピング性及び耐摩耗性に優れたコーティング被膜の汎用フライス用材種
    ・XP3015は高強度高じん性の超硬母材と耐摩耗性及び耐酸化性に優れたコーティング被膜
    ・CK010は耐チッピング性及び耐摩耗性共に優れる超硬ノンコート材種

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PHOENIX 面取り用カッタ 適用インサートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PHOENIX 面取り用カッタ 適用インサート
    PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート
    CERATIZIT Maximill HEC用チップ
    プロエンドミル適用チップ
    面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形
    面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMW
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジー日研工作所タンガロイWIDIA
    通常価格840-2,0492,064 -1,080770 -947
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜1日目〜在庫品1日目
    形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)L(長方形)A(85°平行四辺形)S(正方形)S(正方形)
    利用可能コーナー数444244
    逃げ角その他D(15°)N(0°)D(15°)P(11°)D(15°)
    s(mm)3.18-6.35---
    コーナーR(mm)0.80.8----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト