ツール用品技術窓口

確定しました

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形

通常単価(税別)
7,143
税込単価
7,857

【特長】・「AH715」は、3つの技術を融合した「トリプルNanoコーティング...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    側面
  • 仕上げ区分
    その他
  • 取付け方法
    ねじ込み式
  • 外径(D) (φ)
    10
  • 全長 (L) (mm)
    13
  • 有効切れ刃長(Ad) (mm)
    7
  • 総刃数 (枚)
    6
  • ねじれ角 (°)
    45
  • 締付トルク (N・m)
    10
  • スパナ
    KEYV-S06
  • 被削材
    チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼
  • 材種
    AH715
  • 寸法 RE (mm)
    0.5
  • 仕上げ区分詳細
    荒~仕上げ加工
  • 接続ねじサイズ(CRKS)
    S06
  • 用途
    肩削り

型番:

VEE100L07.0R05-06S06-AH715
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    VEE100L07.0R05-06S06-AH715の仕様・寸法情報

    加工用途
    側面
    仕上げ区分
    その他
    取付け方法
    ねじ込み式
    外径(D)(φ)
    10
    全長 (L)(mm)
    13
    有効切れ刃長(Ad)(mm)
    7
    総刃数(枚)
    6
    ねじれ角(°)
    45
    締付トルク(N・m)
    10
    スパナ
    KEYV-S06
    被削材
    チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼
    材種
    AH715
    寸法 RE(mm)
    0.5
    仕上げ区分詳細
    荒~仕上げ加工
    接続ねじサイズ(CRKS)
    S06
    用途
    肩削り

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VEE100L07.0R05-06S06-AH715
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,143
    ( 7,857 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「AH715」は、3つの技術を融合した「トリプルNanoコーティング」を採用し、「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元で実現しました
    ・工具交換時間の削減だけでなく、ヘッドの長寿命化により、交換回数も削減させ、さらなる生産性向上を実現します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形の型番VEE100L07.0R05-06S06-AH715のページです。 型番VEE100L07.0R05-06S06-AH715に関する仕様情報を記載しております。
    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形
    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形
    マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径8-25mm)
    マルチマスター MM...T05/T06/T08/T10/T12 (ヘッド径6-20mm)
    非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL
    PXHF-AM アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXM
    メーカータンガロイタンガロイイスカルイスカルオーエスジーオーエスジー
    通常価格7,14310,7408,5867,465 -11,265 -14,523 -
    通常出荷日2日目1日目5日目3日目〜1日目1日目
    加工用途側面平面 / その他平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他平面 / 側面 / その他
    仕上げ区分その他その他その他その他粗・中粗加工粗・中粗加工
    取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
    外径(D)(φ)10251212--
    全長 (L)(mm)138.5516.516.5--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました